Ausgangsdaten
Index 7000 PWM Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | PWM Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7000:11 | PWM output | Ausgangsdatum Kanal 1 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12* | PWM period | Ausgangsperiode Kanal 1 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:13** | PWM period 1 Hz | Ausgangsperiode Kanal 1 1 Hz | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
*) ab Hardware 01 (EL2502)
**) ab Firmware 08 (EL2502)
Index 7010 PWM Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | PWM Outputs Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7010:11 | PWM output | Ausgangsdatum Kanal 2 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:12* | PWM period | Ausgangsperiode Kanal 2 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:13** | PWM period 1 Hz | Ausgangsperiode Kanal 2 1 Hz | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
*) ab Hardware 01 (EL2502)
**) ab Firmware 08 (EL2502)