Konfiguration des Inkremental-Encoders

Falls Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen, konfigurieren Sie ihn mit den folgenden CoE-Parametern:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 1:
Konfiguration des Inkremental-Encoders über Objekt 0x8008

Index (hex)

Bezeichnung

Einheit

8008:01

Invert feedback direction

-

8008:02

Enable power supply

-

8008:05

Enable ENC C input

-

8008:11

Supply voltage output

mV

8008:12

Encoder type

-

8008:13

Encoder Increments per Revolution

Inc/U

0x8008:11 „Supply voltage output“

Stellen Sie in diesem Parameter die Höhe der Versorgungsspannung für den Encoder in Millivolt ein. Der Wertebereich ist 2…24 V.

Schalten Sie den Versorgungsspannungs-Ausgang ein, indem Sie den Parameter 0x8008:02 „Enable power supply“ auf TRUE setzen.

0x8008:12 „Encoder type“

Stellen Sie in diesem Parameter den Signaltyp des Encoders ein.

Wenn der Wert dieses Parameters nicht „disabled“ ist, muss ein Encoder angeschlossen sein. Ansonsten wird in der Diag History ein Fehler gemeldet.

In der Werkseinstellung ist „HTL single ended“ eingestellt.

Signaltyp

Spezifikation

Bemerkung

disabled

Inkremental-Encoder-Interface deaktiviert

RS422 differential

5 V zwischen den Differenzeingängen

 

TTL single ended

5 V bezogen auf Ground

 

HTL differential

24 V zwischen den Differenzeingängen

 

HTL single ended

24 V bezogen auf Ground

 

RS422 differential -
high impedance input

5 V zwischen den Differenzeingängen

Für Anwendungen, in denen die Signale des Encoders zu schwach sind

TTL single ended -
input filters disabled

5 V bezogen auf Ground - Eingangsfilter abgeschaltet

Höhere Signalfrequenz möglich. Störempfindlicher

Open collector

5 V bezogen auf modulinternen Pull-Up-Widerstand

Encoder schaltet gegen Ground

Max. Eingangsfrequenz
(4-fach Auswertung)

Signaltyp

5 Mio Inc/s

Alle RS422,
alle HTL,
TTL single ended - input filter disabled

1 Mio Inc/s

TTL single ended

250 k Inc/s

Open collector

0x8008:13 „Encoder Increments per Revolution“

Multiplizieren Sie die Anzahl der Inkremente des Encoders mit dem Faktor vier. Tragen Sie das Ergebnis in diesen Parameter ein.

Falls Sie einen magnetischen Encoder mit Interpolation einsetzen, berechnen Sie die Anzahl der Inkremente nach der folgenden Formel:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 2:

Beispiel:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 3: