Konfiguration des Feedback-Systems
Das Feedback dient zur Ermittlung der relativen Position und der Geschwindigkeit für die interne Regelung. Eine Ermittlung der absoluten Position ist mit dem Feedback nicht möglich.
Ein Betrieb ohne Feedback ist auch möglich. In diesem Fall wird die Gegen-EMK des Motors als Feedback verwendet. Dieser Betrieb wird als „sensorloser Betrieb“ bezeichnet.
Wählen Sie das Feedback-System entsprechend den Anforderungen der Anwendung.
Feedback-System | Empfohlene Anwendungsfälle |
|---|---|
Kein Feedback |
|
Hall-Sensoren |
|
Feldorientierte Regelung mit Inkremental-Encoder | Positionieraufgaben, bei denen ein hoher Gleichlauf gefordert ist |
Feldorientierte Regelung mit Inkremental-Encoder und Hall-Sensoren |
Zulässige Kombinationen von Feedback und Betriebsart
Betriebsart | Feedback | |||
|---|---|---|---|---|
Inkremental-Encoder | Inkremental-Encoder + Hall-Sensoren | Nur Hall-Sensoren | Kein Feedback | |
CSTCA | Ja | Ja | Nein | Nein |
CST | Ja | Ja 1) | Nein | Nein |
CSV | Ja | Ja | Ja | Ja |
CSP | Ja | Ja | Ja | Ja |
DMC | Ja | Ja | Ja | Ja |
1) Freischalten mit 0x8010:54 „Feature bits“ = 0x100 | ||||
Konfigurieren Sie das Feedback wie in den folgenden Kapiteln beschrieben und beachten Sie die folgenden Hinweise zu Änderungen am CoE-Verzeichnis.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Es wird dringend davon abgeraten, die Einstellungen in den CoE-Objekten zu ändern während die Achse aktiv ist, da die Regelung beeinträchtigt werden könnte. |
Hinweis | |
Veränderungen im CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT), Programmzugriff Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System-Dokumentation:
|