Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1F (31dez) |
8000:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0F | Frequency window base | Basiseinheit von "Frequency window" (Index 0x8000:11) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Frequency window | Dies ist die Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird. Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs], d. h. alle 10 ms wird ein neuer Wert berechnet. Die ermittelte Frequenz wird in Die Skalierung des Ausgabewertes wird bestimmt durch Index: 0x8000:1D „Frequency numerator“ und | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8000:1D | Frequency numerator | Frequenz Zählerwert, | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
8000:1E | Frequency denominator | Frequenz Nennerwert, | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8000:1F | IIR Filter erlaubte Werte: | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0: None | |||||
1: IIR1 | |||||
2: IIR 2 | |||||
3: IIR 3 | |||||
4: IIR 4 | |||||
5: IIR 5 | |||||
6: IIR 6 | |||||
7: IIR 7 | |||||
8: IIR 8 |
Index 8001 ENC SinCos settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | ENC SinCos settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8001:01 | Enable frequency error | Aktiviert den "Frequency error"-Zähler (Index 0xA000:11) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8001:02 | Enable amplitude error | Aktiviert den "Amplitude error"-Zähler (Index 0xA000:12) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8001:11 | Analog resolution | Periodenauflösung in Bit (default 10 Bit) | UINT8 | RW | 0x0A (10dez) |