Informations- und Diagnostikdaten
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Länge dieses Objekts | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | - | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
Index A000 ENC Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | ENC Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
A000:11 | Frequency error counter | Anzahl der Frequenzfehler „Frequency error“ (Index 0x6001:04) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A000:12 | Amplitude error counter | Anzahl der Amplitudenfehler „Amplitude error“ (Index 0x6001:15) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |