Konfigurationsdaten

Index 80n0 AI Settings für 0 ≤ n ≤ 4 (Ch. 1 - 5, abhängig von der Anzahl der Kanäle)

Konfigurationsdaten 1:

Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15

Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware wird eine EtherCAT‑konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

AI Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x1C (28dez)

80n0:01

Enable user scale

Freigabe der Anwenderskalierung

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:05

Siemens bits

Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet

Bit 0 = 1 („Overange“ oder „Underrange“)
Bit 1 (not used)
Bit 2 (not used)

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:06

Enable filter

Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:07

Enable limit 1

Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:08

Enable limit 2

Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:0A

Enable user calibration

Freigabe des Anwender Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:0B

Enable vendor calibration

Freigabe des Hersteller Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

80n0:0E

Swap limit bits

Tauschen der Limit‑Bits

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

80n0:11

User scale offset

Offset der Anwenderskalierung

INT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:12

User scale gain

Dies ist der Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000).

INT32

RW

0x00010000 (65536dez)

80n0:13

Limit 1

Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C)

INT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:14

Limit 2

Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C)

INT16

RW

0x0000 (0dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:15

Filter settings

Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
s. Hinweis „Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15“

0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: IIR1 (400 Hz)
3: IIR2 (500 Hz)
4: IIR3 (100 Hz)
5: IIR4 (50 Hz)
6: IIR5 (24 Hz)
7: IIR6 (12 Hz)
8: IIR7 (6,2 Hz)
9: IIR8 (3,0 Hz)

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:17

User calibration offset

Anwender Offset Abgleich

INT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:18

User calibration gain

Anwender Gain Abgleich

UINT16

RW

0x4000 (16384dez)

80n0:1C

Linearisation

Linearisierung für Potentiometerwerte ≥ 25 kΩ:
0 = aus (bis 10 kΩ),
1 = 25 kΩ,
2 = 50 kΩ,

INT16

RW

0x0000 (0dez)

Index 8047 AI Device Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8047:0

AI Device Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

8047:11

Wire breakage detection

0: sensor/load/supply monitoring
1: load/supply monitoring
2: supply monitoring
3: off

ENUM16

RW

0x0000 (0dez)