Technische Eigenschaften
Die Inkremental-Encoder-Interface-Klemme ED5112 ermöglichet den Anschluss von Inkremental-Encodern an Buskoppler bzw. die SPS. Neben den Gebereingängen A, B und optional Nullimpuls C stehen bis zu zwei zusätzliche 24‑V‑DC‑Eingänge („Latch“ und „Gate“) zum Reset, Setzen, Sperren und Speichern des Zählerstandes zur Verfügung. Besitzt der Inkremental-Encoder einen Störmelde-Ausgang, so kann dieser an den Eingang „Digital input“ (5 V DC) angeschlossen werden.
- Folgende Eingänge mit den jeweiligen technischen Eigenschaften stehen zur Verfügung:
- Geberanschluss:
Differentielle Signale nach RS422 und Single-ended-Signale von TTL‑Encodern und Open‑Collector‑Encodern werden unterstützt. - Eingänge „Latch“ und „Gate“
- Eingang „Digital input“
- Die Klemme stellt eine parametrierbare Geberversorgung zur Verfügung.
- Geberbetriebsspannung
Hinweis | |
Schnelle digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|