Eingänge Latch und Gate
Die Klemme stellt zwei digitale 24‑V‑DC‑Eingänge zur Verfügung. Die Funktion dieser Eingänge ist dem jeweiligen Kapitel zu entnehmen.
- Eingang Latch („Latch extern“)
- Eingang Gate („Latch extern 2“)
Beide Eingänge sind Typ‑3-Eingänge gemäß EN 61131-2, mit einer mind. Pulsdauer von tON > 1µs.
Digitaler Eingang Typ 3, | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -3 V…+5 V typ. | 0 mA…2,6 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | 11 V…30 V typ. | 2,5 mA typ. |

Hinweis | |
Prellen beachten bei Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern Bei der Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern kann bei Betätigung des Schalters bzw. Tasters ein mehrfaches Schließen und Öffnen des Tasters auftreten, das sogenannte Prellen.
|