0x10F3, 0x10F8, 0xF915 | Informations- und Diagnostikdaten (gerätespezifisch)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Messages | Subindex der neuesten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Messages | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
… | … | … | … | … | … |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Timestamp Object | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|
Index F915 LED Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F915:0 | LED Status | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
F915:01 | Run | siehe LED-Beschreibung und Kapitel „LED-Status über CoE 0xF915“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:02 | Ch1 A | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:03 | Ch1 B | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:04 | Ch1 C / Ch2 A | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:05 | Ch1 DI / Ch2 B | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:07 | Latch | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:09 | Enc supply | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:0A | Diag | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:0F | Gate | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |