LED-Status über CoE 0xF915

Der Status der LEDs kann elektronisch über das CoE‑Objekt 0xF915:0 ausgelesen werden. Der Status der LEDs wird als 32‑Bit‑Wert dargestellt. Dabei wird der Wert wie folgt interpretiert.

Byte 1
(Blink‑Code)

Byte 2
blau (B)

Byte 3
grün (G)

Byte 4
rot (R)

Bedeutung

0x00

00

00

00

LED nicht vorhanden

0x00

FF

00

00

LED ist aus (blau)

0x00

00

FF

00

LED ist aus (grün)

  • Run-LED: EtherCAT State Machine: INIT
  • Signal‑LED: Kein Signal am Ein-/Ausgang

0x00

00

00

FF

LED ist aus (rot)

  • Error‑LED: Kein Fehler am Ein-/Ausgang

0x00

00

FF

FF

LED ist aus (gelb)

0x00

FF

FF

FF

LED ist aus (weiß)

0x01 bis 0x14

00

FF

00

LED blinkt mit 1 Hz bis 20 Hz (grün)

0x80

00

FF

00

Run‑LED gleichmäßig blinkend (grün): EtherCAT State Machine: PREOP

0x81

00

FF

00

Run‑LED langsam blinkend (grün): EtherCAT State Machine: SAFEOP

0x82

00

FF

00

Run‑LED schnell blinkend (grün): EtherCAT State Machine: BOOT

0xFF

FF

00

00

LED ist an (blau)

0xFF

00

FF

00

LED an (grün)

  • Run-LED: EtherCAT State Machine: OP
  • Signal‑LED: Signal am Ein-/Ausgang

0xFF

00

00

FF

LED ist an (rot)

  • Error LED: Fehler am Ein-/Ausgang

0xFF

00

FF

FF

LED ist an (gelb)

0xFF

FF

FF

FF

LED ist an (weiß)

LED‑Status am Beispiel der ED5112

LED-Status über CoE 0xF915 1:
Abb.59: ED5112‑Anzeige mit den entsprechenden CoE-Werten in Index 0xF915:0