Control PDO
Zum Messwert kann ein 16 Bit-Control-PDO hinzugewählt werden:
Bit | Name | Bit-Größe | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
CW.0-2 | - | 3 | - | Reserviert für künftige Nutzung, nicht zu verwenden |
CW.3 | Tare | 1 | BOOL | siehe Funktionseinheit "Tara" |
CW.4 | Peak Hold Reset | 1 | BOOL | siehe Funktionseinheit "Peak Hold" |
CW.5 | Input Freeze | 1 | BOOL | siehe Funktionseinheit „Input Freeze“ |
CW.6 | Diable Tare | 1 | BOOL | siehe Funktionseinheit "Tara" |
CW.7-15 | - | 9 | - | Reserviert für künftige Nutzung, nicht zu verwenden |