0x60n0 | Eingangsdaten
Index 60n0 AI Inputs Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 3 (Ch. 4))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. Kapitel „Datenfluss“ und „Range Error“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ und „Range Error“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Das Fehler‑Bit „Error“ wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) (siehe Kapitel „Range Error“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Steady State | Messwert ist stabil | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0C | Tare Active |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0D | Warning | Das Warning‑Bit wird gesetzt, wenn die über CoE konfigurierten Warnschwellen überschritten werden. (siehe Kapitel „Range Warning“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
60n0:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60n0:14 | Input Cycle Counter | Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |