ED2008

ED2008 1:

EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push‑in

Die digitale Ausgangsklemme ED2008 schaltet binäre 24 V DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter.

Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) anzeigen.

Die Powerkontakte sind intern durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2008 über den 24 V DC‑Powerkontakt gespeist.

Besondere Eigenschaften:

Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Die EtherCAT-Klemme ist auch mit steckbarer Verdrahtungsebene (EF2008) verfügbar.