Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
Ch1 | 1 | Digital‑Ausgang 1 |
Ch3 | 2 | Digital‑Ausgang 3 |
Ch5 | 3 | Digital‑Ausgang 5 |
Ch7 | 4 | Digital‑Ausgang 7 |
Ch2 | 5 | Digital‑Ausgang 2 |
Ch4 | 6 | Digital‑Ausgang 4 |
Ch6 | 7 | Digital‑Ausgang 6 |
Ch8 | 8 | Digital‑Ausgang 8 |
LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Output status | 1…8 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 24 V DC am jeweiligen Ausgang | |||
