Technischen Daten

Allgemein

ED2008

Anzahl Kanäle | Gesamt

8

Internes Kommunikationsprotokoll

EtherCAT

Digital‑Ausgang
Standard digital | Positivschaltend

ED2008

Anzahl Kanäle

8

Lastart

ohmsch, induktiv, kapazitiv

Anschlusstechnik

1-Leiter

Signalbereich | Nominell

24 V DC

Signalbereich | Technisch

20,4…28,8 V DC

Ausgangsstrom

max. 0,5 A pro Kanal

Kurzschlussfestigkeit

ja

Kurzschlussstrombegrenzung

typ. < 2 A

Ausgangsstufe

Push

Schaltzeiten | TON

typ. 140 µs

Schaltzeiten | TOFF

typ. 300 µs

Verpolungsschutz

ja

Abschaltenergie | Induktiv

< 150 mJ pro Kanal

XFC

ED2008

Distributed Clocks

nein

Timestamp

nein

Oversampling

nein

Versorgung und Potenzialtrennung

ED2008

Elektronik | Versorgungsspannung

über E‑Bus, über Powerkontakte

E-Bus | Stromaufnahme

typ. 80 mA

Powerkontakte | Eingangsspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Powerkontakte | Strombelastbarkeit

max. 10 A

Powerkontakte | Stromaufnahme

typ. 15 mA + Last

Powerkontakte | Ausgangsspannung

entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung

Potenzialtrennung | Kanal/Kanal

nein

Potenzialtrennung | Kanal/Bus

funktional, 707 V DC Typprüfung

Umgebungsbedingungen

ED2008

Betriebstemperatur

-25…+60 °C

Lagertemperatur

-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

ED2008

Schwingungsfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6

Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000‑6‑2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000‑6‑4

Kennzeichnungen*)

CE

Zulassungen*)

-

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)

Gehäusedaten

ED-12-8pin

EF-12-8pin

Gewicht

ca. 55 g

ca. 60 g

Schutzart

IP20

Material

Polycarbonat

Abmessungen | Breite (einzeln)

15 mm

Abmessungen | Breite (angereiht)

12 mm

Abmessungen | Höhe

100 mm

Abmessungen | Tiefe

65 mm

68 mm

Montage | Klemme/Rückwand

35 mm‑Tragschiene (EN 60715)

Montage | Klemme/Klemme

doppelte Nut‑Feder‑Verbindung

Steckbare Verdrahtungsebene

nein

ja

Anschlusstechnologie

Push-in

Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv

0,08…2,5 mm²

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze

0,08…2,5 mm²

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Aderendhülse

0,14…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv

AWG28…14

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze

AWG28…14

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse

AWG26…16

Abisolierlänge

8…9 mm

9…10 mm

Powerkontakt | "+" (links)

ja

Powerkontakt | "+" (rechts)

ja

Powerkontakt | "-" (links)

ja

Powerkontakt | "-" (rechts)

ja

Powerkontakt | "⏚" (links)

nein

Powerkontakt | "⏚" (rechts)

nein

Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"

ja

Bestellangaben

ED2008

EF2008