ED1839
EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in
Die digitale Eingangsklemme ED1839 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät.
Die EtherCAT-Klemme enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1839 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-DC-Powerkontakt.
Besondere Eigenschaften:
- positivschaltend
- einstellbare Filterzeiten für zuverlässige Signalerkennung je nach Anwendung
- geeignet für schnelle wie auch langsame Signalverläufe
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiter-Anschlusstechnik auf kleinstem Raum
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Weiterführende Informationen