Technische Daten
Digital‑Eingang | ED1839 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 16 |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Signalspannung | "0" | -3…+5 V DC |
Signalspannung | "1" | 11…30 V DC |
Eingangsfilter | typ. 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar über Objekt 0x8pp0) |
Eingangsstrom | typ. 3 mA |
Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|
Versorgung und Potenzialtrennung | ED1839 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E‑Bus, über Powerkontakte |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 55 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 10 mA + Last |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC (Typprüfung) |
Umgebungsbedingungen | ED1839 |
|---|---|
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED1839 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |