Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
Ch 1 | 1 | Digital-Eingang 1 |
… | … | … |
Ch 16 | 16 | Digital-Eingang 16 |
LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Input status | 1…16 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | |||
