Steuerflags

Parametrierung

Über den Parameter P-CHAN-00009 kann die Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen aktiviert werden. Ein Rucksprung tritt z. B. an tangentialen Übergängen zwischen zwei Kreisen mit unterschiedlichen Radien oder zwischen Kreis und Linearsatz auf.

Auszug aus der Kanalparameterliste:

corr_v_trans_jerk    1

Der oben genannte Parameter ist nur in Verbindung mit dem ruckbegrenzten Beschleunigungsprofil wirksam.

Über den Parameter P-CHAN-00110 kann die Ruckbegrenzung im Polynomsätzen aktiviert werden. Bei Zirkularsätzen ist die Rucküberwachung immer aktiv.

Polynomsätze werden in Verbindung mit Polynomüberschleif-, Spline- und HSC- Funktionen in der CNC erzeugt..

Auszug aus der Kanalparameterliste:

check_jerk_on_poly_path    1

Über den Parameter P-CHAN-00097 wird der Bremsmodus der CNC bei aktivem Vorschub Stopp ausgewählt. Bei gesetztem Flag wird der Feedhold-Parametersatz für den Bremsvorgang verwendet, d.h. es kann z. B. mit höherer Beschleunigung als bei der aktiven Teilebearbeitung oder Positionierung gebremst werden.

Auszug aus der Kanalparameterliste:

use_drive_curr_limit    1

Entsprechend den Beschreibungen für das ruckbegrenzte Beschleunigungs­profil ist hierbei zu beachten: