Beschleunigungsprofile

Die Wahl des Beschleunigungsprofils bestimmt die Geschwindigkeit auf der programmierten Bahn unter Einhaltung der vorgegebenen zulässigen Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Rücke. Folgende Modi sind verfügbar:

Je nach Wahl des Beschleunigungsprofils stellt sich der nachfolgend dargestellte Beschleunigungsverlauf ein:

Beschleunigungsprofile 1:Abb.1: Abbildung 1-1: Bahnbeschleunigungsprofile

Die NC-Steuerung berechnet aus der Weginformation und den Geschwindigkeitsvorgaben im NC-Programm sowie den dynamischen Kenngrößen der Maschinenachsen den im aktuellen Takt auszugebenden Fahrweg für die programmierte Bahn. Die Planung des daraus resultierenden Geschwindigkeitsprofils geht über mehrere Sätze hinweg und stellt sicher, dass jederzeit ohne Überschreitung der zulässigen Dynamikgrenzwerte angehalten werden kann (Look Ahead).

Parametrierung

Auswahl des Standard-Beschleunigungsprofils

In den Kanalparameterlisten [CHAN] wird das Standard-Beschleunigungs­profil mit dem Parameter P-CHAN-00071 ausgewählt. Wenn innerhalb des NC Programms kein anderes Profil angewählt wird, ist das Standard-Be­schleunigungs­profil aktiv.

Beispiel: Auszug aus Kanalparameterliste

prog_start.slope.profile     0

Das Beschleunigungsprofil kann bei Bedarf im NC-Programm über den modal wirksamen Befehl #SET SLOPE PROFIL für diesen Kanal geändert werden [PROG].

Beispiel: Auszug aus NC-Programm

N20 #SET SLOPE PROFIL[1](trapezförm.
Beschl.profil)N30 G01 G90 X10 Y10 F5000

Bewegungssätze nach Satznummer N20 werden mit trapezförmigem Beschleunigungsprofil gefahren.

Unabhängige Achsen

Für unabhängige Achsen kann das Beschleunigungsprofil im NC-Programm über das Schlüsselwort SLOPE_PROFIL innerhalb des achsspezifischen Programmierbefehls parametriert werden [PROG - Unabhängige Achsen].