0x1000-0x1FFF – General Area
In der General Area sind verschiedene generelle Daten des IPCs zusammengefasst.
0x1000
| 
 SubIndex  | 
 Type  | 
 Name  | 
 Type  | 
 Access  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 00  | 
 VAR  | 
 Device Type (MDP ProfileID(0x1389) & SubProfileID(0x2710))  | 
 DWORD32  | 
 read-only  | 
0x1008
SubIndex  | Type  | Name  | Type  | Access  | 
|---|---|---|---|---|
00  | VAR  | Device Name  | VISIBLE STRING  | read-write  | 
Ist der Device Name ungültig, bricht der Schreibbefehl mit dem Wert 0xECA60106 (Invalid data) ab.
Gültige Dateinamen müssen folgende Anforderungen erfüllen:
- Konform sein zur Norm RFC952/ 1123
 - Die folgenden von Beckhoff reservierten Präfixes dürfen nicht enthalten sein:
 - CX- or CX_
 - CP- or CP_
 - EK-
 - AX-
 
0x1009
| 
 SubIndex  | 
 Type  | 
 Name  | 
 Type  | 
 Access  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 00  | 
 VAR  | 
 Hardware Version  | 
 VISIBLE STRING  | 
 constant  | 
0x100A
| 
 SubIndex  | 
 Type  | 
 Name  | 
 Type  | 
 Access  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 00  | 
 VAR  | 
 OS and Image Version  | 
 VISIBLE STRING  | 
 constant  | 
0x1018 - Identity Object
SubIndex  | Type  | Name  | Type  | Access  | 
|---|---|---|---|---|
00  | VAR  | Len  | UNSIGNED16  | read-only  | 
01  | VAR  | Vendor  | UNSIGNED32  | constant  | 
02  | VAR  | Product Code (not yet supported)  | UNSIGNED32  | constant  | 
03  | VAR  | Revision Number (not yet supported)  | UNSIGNED32  | constant  | 
04  | VAR  | Serial Number (obsolete)1  | UNSIGNED32  | constant  | 
1 Dieser Parameter ist veraltet. Bei neueren Beckhoff IPC Geräten wird der Parameter nicht mehr unterstützt. Es ist der Parameter Serial Number (0xF9F0) aus der MDP Device Area zu verwenden.