0x1000-0x1FFF – General Area
In der General Area sind verschiedene generelle Daten des IPCs zusammengefasst.
0x1000
|
SubIndex |
Type |
Name |
Type |
Access |
|---|---|---|---|---|
|
00 |
VAR |
Device Type (MDP ProfileID(0x1389) & SubProfileID(0x2710)) |
DWORD32 |
read-only |
0x1008
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Device Name | VISIBLE STRING | read-write |
Ist der Device Name ungültig, bricht der Schreibbefehl mit dem Wert 0xECA60106 (Invalid data) ab.
Gültige Dateinamen müssen folgende Anforderungen erfüllen:
- Konform sein zur Norm RFC952/ 1123
- Die folgenden von Beckhoff reservierten Präfixes dürfen nicht enthalten sein:
- CX- or CX_
- CP- or CP_
- EK-
- AX-
0x1009
|
SubIndex |
Type |
Name |
Type |
Access |
|---|---|---|---|---|
|
00 |
VAR |
Hardware Version |
VISIBLE STRING |
constant |
0x100A
|
SubIndex |
Type |
Name |
Type |
Access |
|---|---|---|---|---|
|
00 |
VAR |
OS and Image Version |
VISIBLE STRING |
constant |
0x1018 - Identity Object
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Vendor | UNSIGNED32 | constant |
02 | VAR | Product Code (not yet supported) | UNSIGNED32 | constant |
03 | VAR | Revision Number (not yet supported) | UNSIGNED32 | constant |
04 | VAR | Serial Number (obsolete)1 | UNSIGNED32 | constant |
1 Dieser Parameter ist veraltet. Bei neueren Beckhoff IPC Geräten wird der Parameter nicht mehr unterstützt. Es ist der Parameter Serial Number (0xF9F0) aus der MDP Device Area zu verwenden.