PWM-Signal-Modus
Hinweis | |
Rückspeisung bei den 24-V-Ausgängen Eine Spannung von 24 V an den Ausgängen 3 und 4 kann das Gerät zerstören (Rückspeisung). Im PWM-Modus darf keine Spannung an den Ausgängen angelegt werden. |
Der PWM-Signal-Modus ermöglicht auf Ausgang 3 und Ausgang 4 ein binäres Signal pulsweitenmoduliert auszugeben.
Dieses Signal ist getrennt in Tastverhältnis (0…100%) und PWM-Taktfrequenz (15 Hz…100 kHz). Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an. Die Signalwerte werden in 16-Bit-Werten übergeben.
![PWM-Signal-Modus 2:](Images/jpg/10388860171__Web.jpg)
Technische Daten | Digitale Eingänge |
---|---|
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
PWM-Taktfrequenz | 15 Hz…100 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns) |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Besondere Eigenschaften | separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…16, |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse