Aufbau

Aufbau 1:Abb.1: Beispielaufbau eines Embedded-PCs CX5340.
Legende zum Aufbau.

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Optionsschnittstelle (X300).

Platz für Schnittstellen wie z.B. RS232, EtherCAT, CANopen oder andere.
Die Optionsschnittstelle muss ab Werk vorbestellt werden und kann nicht nachträglich nachgerüstet werden.

2

DisplayPort (X200) (X200).

Schnittstelle für einen Monitor oder Panel.

3

CFast-Karte (unter der Frontklappe).

Steckplatz für industrietaugliche CFast-Karten.

4

MicroSD-Karte (unter der Frontklappe).

Steckplatz für industrietaugliche MicroSD-Karten.

5

Batteriefach (unter der Frontklappe).

Spannungsversorgung für die batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum.

6

Ethernet RJ45 (X000, X001)

Für den Anschluss an lokale Netzwerke oder Internet.

7

Diagnose-LEDs.

Diagnose-LEDs für Spannungsversorgung, TwinCAT und für die Optionsschnittstelle.

8

USB 3.1 (X100, X101, X102, X103)

Schnittstellen für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder USB-Speicher.

9

Diagnose-LEDs, Netzteilklemme.

Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus und K-Bus Kommunikation.

10

Federkraftklemmen, +24 V und 0V

Spannungsversorgung für Embedded-PC.

11

Klemmenbus (K- oder E-Bus)

Schnittstelle für EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen. Datenaustausch und Versorgung.

12

Federkraftklemme, +24 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

13

Federkraftklemme, 0 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

14

Klemmenentriegelung

Löst die Netzteilklemme und damit den Embedded-PC von der Hutschiene.

15

Federkraftklemme, PE

Federkraftklemme für Powerkontakt PE.

16

Powerkontakte, +24 V, 0 V, PE

Powerkontakte für Busklemmen.