DisplayPort (X200)
Der DisplayPort überträgt Bild- und Tonsignale und ermöglicht den Anschluss von Monitoren oder Panels an den Embedded-PC.
In der vorliegenden Ausführung unterstützt der Embedded-PC die DisplayPort-Version 1.4. Damit sind hohe Auflösungen bis 4K bei 60 Hz sowie die Übertragung von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) möglich.
Der Anschluss ist abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort-Versionen und unterstützt zudem Adapterlösungen, wie z. B. DisplayPort auf HDMI oder DisplayPort auf DVI (Bestellbezeichnung: C9900-Z468), für Monitore ohne DisplayPort-Anschluss.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
---|---|---|---|
1 | LVDS-Lane 0+ | 2 | Masse |
3 | LVDS-Lane 0- | 4 | LVDS-Lane 1+ |
5 | Masse | 6 | LVDS-Lane 1- |
7 | LVDS-Lane 2+ | 8 | Masse |
9 | LVDS-Lane 2- | 10 | LVDS-Lane 3+ |
11 | Masse | 12 | LVDS-Lane 3- |
13 | Config 1 | 14 | Config 2 |
15 | AUX-Channel+ | 16 | Masse |
17 | AUX-Channel- | 18 | Hot Plug-Detection |
19 | Stromversorgung: Masse | 20 | Stromversorgung: 3,3 V / 500 mA |
Schnittstelle | Auflösung in Pixel |
---|---|
DisplayPort | max. 4096 x 2160 @60 Hz |