CFast-Karte wechseln

CFast-Karte wechseln 1:

Datenverlust

CFast-Karten werden im Betrieb stark beansprucht und müssen viele Schreibzyklen und extreme Umweltbedingungen aushalten. CFast-Karten anderer Hersteller können ausfallen, was zu Datenverlust führt.

Verwendet Sie ausschließlich industrietaugliche CFast-Karten die von Beckhoff geliefert werden.

Eine CFast- Karte ist ein nicht volatiler Speicher. Daten, die spannungsausfallsicher gespeichert werden sollen, müssen auf der CFast-Karte gespeichert werden. Die gelieferten CFast-Karten von Beckhoff sind industrietaugliche CFast-Karten mit einer erhöhten Anzahl an Schreibzyklen und einem erweiterten Temperaturbereich ( +85°C).

Die Auswurfmechanik wird nach dem Push-Push-Prinzip betätigt. Im Folgenden wird gezeigt, wie die CFast-Karten gewechselt wird.

Voraussetzungen:

CFast-Karte wechseln

1. Drücken Sie leicht auf die CFast-Karte.
Die Karte wird mit einem leisen Klicken entriegelt.
CFast-Karte wechseln 2:
2. Die Karte wird um ca. 4 mm aus dem Gehäuse gehoben.
3. Schieben Sie die neue CFast-Karte in den CFast-Kartenslot.
CFast-Karte wechseln 3:
4. Die CFast-Karte rastet mit einem leisen Klicken ein.
Die Karte sitzt richtig, wenn sie bündig mit der Frontseite des Gehäuses abschließt.