Produktübersicht

Die CX5300 Produktfamilie umfasst zwei verschiedene Embedded-PC, die sich durch Prozessortyp und RAM-Ausstattung voneinander unterscheiden. Der Embedded-PC CX53x0 ist ein vollwertiger PC und hat die folgende Grundausstattung:

Der Embedded-PC verfügt intern über eine 1-Sekunden-USV als persistenten Datenspeicher. Mit der 1-Sekunden-USV können dann bei einem Spannungsausfall bis zu 1 MB persistente Daten auf die CFast-Karte oder MicroSD-Karte gespeichert werden. Als Betriebssystem kann Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC oder TwinCAT/BSD eingesetzt werden.

Erweiterungsmodule

Das CPU-Grundmodul kann bei Bedarf erweitert und auf diese Weise mit zusätzlichen Schnittstellen ausgestattet werden. Dazu kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Seite ein System- oder Feldbusmodul vom Typ CX2500-xxxx angesteckt werden. Insgesamt kann nicht mehr als ein Modul angesteckt werden.

Verfügbare Erweiterungsmodule für den CX53x0.

Modul

Beschreibung

CX2500-0030

Serielle Schnittstelle RS232, 2 x D-Sub-Stecker, 9-polig

CX2500-0031

Serielle Schnittstelle RS422/RS485, 2 x D-Sub-Buchse, 9-polig

CX2500-1060

Ethernetmodul, 2 x Ethernet, 10/100/1000 MBit/s

CX2500-1061

Power-over-Ethernet-Modul (PoE), 1 x RJ45, 10/100/1000 MBit/s

CX2500-0062

2,5-GBit-Ethernet-Modul, 2 x Ethernet, 10/100/1000/2500 MBit/s

CX2500-0070

USB-3.0-Modul, 4 x USB 3.0, Typ A

CX2500-M310

Feldbusmaster-Modul PROFIBUS, 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig

CX2500-B310

Feldbusslave-Modul PROFIBUS, 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig

CX2500-M510

Feldbusmaster-Modul CANopen, 1 x D-Sub-Stecker, 9-polig

CX2500-B510

Feldbusslave-Modul CANopen, 1 x D-Sub-Stecker, 9-polig

Optionsschnittstelle

Der Embedded-PC kann ab Werk mit einer Optionsschnittstelle bestellt werden. Die Optionsschnittstelle kann nicht nachgerüstet werden.

Verfügbare Optionsschnittstellen für den CX53x0.

CX53x0-xxxx

Optionsschnittstellen

CX53x0-N010

DVI-D, zusätzliche DVI-D-Buchse für Clone und Extended Display Mode.1)

CX53x0-N011

DisplayPort, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.1)

CX53x0-N020

Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out

CX53x0-N030

RS232, D-Sub-Stecker, 9-polig.

CX53x0-N031

RS422/RS485, D-Sub-Buchse, 9-polig.

CX53x0-M112

2 x EtherCAT-Master, RJ45.

CX53x0-B110

EtherCAT-Slave, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45).

CX53x0-M310

PROFIBUS-Master, D-Sub-Buchse, 9-polig.

CX53x0-B310

PROFIBUS-Slave, D-Sub-Buchse, 9-polig.

CX53x0-M510

CANopen-Master, D-Sub-Stecker, 9-polig.

CX53x0-B510

CANopen-Slave, D-Sub-Stecker, 9-polig.

CX53x0-M910

Ethernet (2 x RJ45-Switch), erweiterbar für Echtzeitprotokolle, z. B. PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP

1)Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.

Netzteilklemme

Auf der rechten Seite des Embedded-PCs befindet sich die Netzteilklemme, die den Embedded-PC mit Spannung versorgt. An die Netzteilklemme können auf der rechten Seite Busklemmen (K-Bus) oder EtherCAT-Klemmen (E-Bus) angereiht werden. Die Netzteilklemme erkennt automatisch das jeweilige Bussystem (K-Bus oder E-Bus).

Software

In Kombination mit der Automatisierungssoftware TwinCAT wird der Embedded-PC CX53x0 zu einer leistungsfähigen IEC 611313 SPS.

Zusätzlich können auch Motion Control Aufgaben ausführt werden. Je nach erforderlicher Abtastzeit ist die Ansteuerung von mehreren Servoachsen möglich. Neben einfachen Punkt-zu-Punkt-Bewegungen können auch komplexere Mehrachsfunktionen, wie Elektronisches Getriebe, Kurvenscheibe und Fliegende Säge ausgeführt werden.

Neben den in Echtzeit ausgeführten Steuerungsaufgaben sorgt die Verwaltung im TwinCAT-Echtzeitkern dafür, dass genügend Zeit für die Benutzeroberfläche (HMI) bleibt, die über Softwareschnittstellen, wie ADS oder OPC, mit den Echtzeitanteilen kommuniziert.