Ausführungen
Der Embedded-PC CX53x0 kann mit unterschiedlichen Softwareoptionen bestellt werden. Benutzen Sie diese Übersicht und die Angaben auf dem Typenschild, um festzustellen mit welchem Betriebssystem und welcher TwinCAT-Version der Embedded-PC ausgestattet ist.
Die Embedded-PCs CX5330 und CX5340 sind mit folgenden Softwareoptionen erhältlich:
Bestellangaben  | Beschreibung  | 
|---|---|
CX53x0-0100  | kein Betriebssystem, kein TwinCAT  | 
CX53x0-0185  | TwinCAT/BSD, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten  | 
CX53x0-0190  | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT  | 
CX53x0-0195  | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten  | 
CX53x0-0220  | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT  | 
CX53x0-0225  | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten  | 
Ein Embedded-PC CX53x0 mit TwinCAT/BSD setzt eine CFast-Karte mit einer Kapazität von mindestens 20 GB voraus. Für Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ist eine CFast-Karte mit einer Kapazität von mindestens 40 GB erforderlich.
Windows 11 IoT Enterprise erfordert 10 GB freien Speicherplatz für zukünftige Security-Updates. Abhängig von der installierten Software wird daher eine Speicherkarte von mindestens 80 GB empfohlen. Details siehe Infosys: https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/sw_os/19394610443.html&id=8367910031102826983