Images
Erforderlicher Speicherplatz
Alle Angaben sind Mindestwerte. Die Werte können im Laufe der Zeit noch größer werden, wenn Updates installiert werden.
Betriebssystem | Erforderlicher Speicherplatz |
|---|---|
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64 Bit | 80 GB |
Zur fehlerfreien Installation von Windows 11 Updates, sollten mindestens 10 GB freier Speicher zur Verfügung stehen. Dies ist nicht mehr gewährleistet, wenn ein Windows 11 Image von Beckhoff mit TwinCAT 3 auf einem 40 GB Datenträger installiert wird. Daher empfiehlt Beckhoff, eine Speichergröße von mindestens 80 GB für Windows 11 zu nutzen. So wird sichergestellt, dass auch nach der Installation von zusätzlicher Software und regelmäßigem Installieren von Sicherheitsupdates die Grenze von 10 GB freiem Speicher nicht unterschritten wird.
Systemvoraussetzungen
Komponente | Beschreibung |
|---|---|
Prozessor | Min. 2 CPU-Kerne |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Achten Sie darauf, dass für Windows immer zwei CPU-Kerne verfügbar sind. Wenn Sie für die Nutzung von TwinCAT Kerne isolieren, dürfen Sie dadurch nicht die Anzahl von zwei CPU-Kernen für Windows unterschreiten.
Bei gleichbleibenden TwinCAT-Projekten kann es zu Leistungsunterschieden zwischen Windows 10 und Windows 11 kommen. Dies liegt daran, dass Windows 11 für leistungsfähigere CPUs entwickelt und optimiert wurde und daher mehr Ressourcen in Anspruch nimmt.