Einstellungen im System Manager
Die USV Baugruppe CX1100-0900 wird als „Box“ unterhalb der Baugruppe CX1100 angefügt . Eine detaillierte Erläuterung zum Anfügen von Hardware finden Sie in der TwinCAT System Manager Dokumentation.
Beim automatischen Scannen nach Boxen im Config-Mode von TwinCAT wird die die USV automatisch angefügt.
Karteireiter „Allgemein“:
Zeigt allgemeine Geräteinformationen zum ausgewählten Gerät an. Im linken Browserfenster können die Ein- und Ausgänge des USV-Moduls angezeigt werden. Über diese kann aus der SPS auf die USV zugegriffen werden.
 
Eine detaillierte Beschreibung zu den Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Dokumentation des TwinCAT System Managers.
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Methoden das USV-Modul zu steuern. Als erste Möglichkeit können die Betriebseinstellungen direkt in dem TwinCAT System Manager eingestellt werden. In diesem Fall ist keine weitere Steuerung aus dem SPS-Porgramm erforderlich. Die Statussignale aus der USV können aber im Programm ausgewertet werden. Alternativ dazu kann die Steuerung aus dem SPS-Programm erfolgen. Dies wird ausführlich im Kapitel "USV aus der SPS steuern" beschrieben. Im folgenden wird der Betrieb über den TwinCAT System Manager vorgestellt.
Betrieb der USV mit dem TwinCAT System Manager
Im System Manager sind zwei Konfigurationen zum Betrieb der USV möglich:
Konfiguration 1:
"Enable Automatic Shutdown" ist aktiviert, "No Abort" jedoch nicht:
Karteireiter „CX1190 UPS“:
 
Enable Automatic Shut Down:
Bei Anwahl dieses Schalters wird TwinCAT nach Ablauf der einstellbaren Haltezeit ( Wait Time) gestoppt und "Windows XPe" heruntergefahren. Das Gerät 1 (hier: CX1100) wird nach Ablauf der Haltezeit abgeschaltet. Auch bei sehr kurzen Spannungseinbrüchen (<<10s) findet der Shutdown statt und der CX wird ausgeschaltet.
Problem: Kommt die Spannung nach dem TwinCAT Stop aber noch während des "Windows XPe" Shutdowns wieder, dann bleibt der CX an, "Windows XPe" aber bleibt gestoppt.
Die USV wird wieder voll geladen. Jetzt muss die Spannung so lange ausgeschaltet werden, bis die USV abschaltet, erst danach geht der Reboot.
Konfiguration 2:
"Enable Automatic Shutdown" und "No Abort" sind aktiviert:
Karteireiter „CX1190 UPS“:
 
Enable Automatic Shut Down:
Bei Anwahl dieses Schalters wird TwinCAT nach Ablauf der einstellbaren Haltezeit ( Wait Time) gestoppt und "Windows XPe" heruntergefahren. Das Gerät 1 (hier: CX1100) wird nach Ablauf der Haltezeit abgeschaltet. Auch bei sehr kurzen Spannungseinbrüchen (<<10s) findet der Shutdown statt und der CX10x0 wird ausgeschaltet.
No Abort:
Kommt die Spannung nach dem TwinCAT Stop, aber noch während des "Windows XPe2 Shutdowns wieder, dann rebootet der CX10x0 trotzdem.
Das Problem des Hängens im AUS wie oben ( Möglichkeit 1) gibt es nicht. Sobald die USV wird wieder voll geladen ist schaltet sie den CX wieder ein.
Problem: Der CX10x0 bootet in jedem Fall, auch bei minimalen Spannungseinbrüchen
Einstellen der Haltezeit über den System Manager
Die Haltezeit der USV wird am Drehschalter auf der Frontseite der USV eingestellt. Details hierzu sind in der technischen Beschreibung des Schalters nachzulesen. Es besteht die Möglichkeit diese Einstellung zu umgehen und die Haltezeit der USV über den System Manager zu setzen. Dazu wird im Dialogfeld "Override DIP Switch" angewählt. Dabei wird das Auswahlfeld "DIP Switch" aktiviert. Es kann ein Wert von 0 bis 9 eingestellt werden. Dieser Wert entspricht der Einstellung des Drehschalters. Die Einstellung des Drehschalters ist nicht mehr wirksam.
 
Aktivierung der Einstellungen
Sind alle gewünschten Einstellungen erfolgt, muss die Konfiguration mit dem System Manager aktiviert werden. Weitere Erläuterungen finden Sie in der TwinCAT System Manager Dokumentation.