Einstellung der Haltezeit
Die Einstellung der Haltezeit über den Drehwahlschalter.
|
Wert/Stellung |
Entladezeit |
|---|---|
|
0 |
100 % |
|
9 |
90 % |
|
8 |
80 % |
|
7 |
70 % |
|
6 |
60 % |
|
5 |
50 % |
|
4 |
40 % |
|
3 |
30 % |
|
2 |
20 % |
|
1 |
10 % |
Die Stellung „0“ (= 100%) bedeutet, dass die volle Kapazität der USV voll zur Verfügung steht.
Je nach angeschlossener Leistung kann damit die Spannungsversorgung für einige Minuten aufrecht erhalten werden. Eine Reduktion dieser Zeit kann durchgeführt werden, wenn das angeschlossene System schneller herunter fährt. Dies hat zur Folge, dass auch ein Reset des Gesamtsystems schneller durchgeführt wird. Dadurch kann der Wiederanlauf der Steuerung beschleunigt werden.
Die Haltezeit sollte daher die erforderliche Zeit zum Herunterfahren des Systems unbedingt überschreiten. Empfohlen wird eine zeitliche Reserve (XPe Shutdownzeit zzgl. 20-30 %) | ||
Die Einstellung der Haltezeit ist auch im System Manager:
Die Beschreibung hierzu ist bei den Einstellungen des System Managers für das USV - Modul zu finden.