Anschlüsse
Das CPU-Grundmodul ist in verschiedenen Hardware- und Softwareoptionen erhältlich. Die Stromversorgung erfolgt über das Netzteil, so dass an dieser Stelle nur die Anschlüsse beschrieben werden.
CPU Grundmodul mit 2 Ethernet RJ 45 Schnittstellen:
RJ 45 Schnittstelle (Buchse):

PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit + |
2 |
TD - |
Transmit - |
3 |
RD + |
Receive + |
4 |
connected |
nicht benutzt |
5 | ||
6 |
RD - |
Receive - |
7 |
connected |
nicht benutzt |
8 |
TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.
PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit + |
2 |
TD - |
Transmit - |
3 |
RD + |
Receive + |
4 |
connected |
nicht benutzt |
5 | ||
6 |
RD - |
Receive - |
7 |
connected |
nicht benutzt |
8 |
TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.
Verbindung der Ethernet Schnittstellen:
Es ist nicht erlaubt, die beiden Ethernet Schnittstellen eines CPU-Grundmoduls mit ein und demselben externen Switch zu verbinden!
Schematische Struktur der Netzwerkomponenten:

Der CX1020 verfügt über zwei MAC-Bausteine. Der Erste (MAC1) bedient die Netzwerkschnittstellen zu den Ethernet-Ports. Die beiden Ausgänge sind über einen Switch angeschlossen. Auf diese Weise kann, wie unten beschrieben, eine Linienstruktur aufgebaut werden. Für das Betriebssystem handelt es sich dabei aber nur um einen Anschluss. Der zweite Baustein (MAC2) bedient den erweiterten PC104 BUS. Hier kann über zusätzliche Systemschnittstellen der zweite physikalische Netzwerkanschluss genutzt werden. Dazu sind entweder das Netzteil CX1100-0004 oder die Systemschnittstelle CX1020-N060 erforderlich. Über das Netzteil wird eine Anbindung an den E-Bus für EtherCAT-Klemmen realisiert. Die Schnittstelle CX1020-N060 führt den Ethernet-Anschluss aus und stellt damit eine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung.
Nur für den Gebrauch mit LAN Verbindungen, nicht mit Telekommunikationsanlagen verbinden. |
Sicht des Betriebssystems:
Für das Betriebssystem ist nur einer der Anschlüsse für die Netzwerkschnittstelle sichtbar. Außerdem hat sie immer den Status verbunden, da der Switch direkt angeschlossen ist. Die zweite angezeigte Schnittstelle ist die interne Anbindung über die Erweitertung des PC104 Busses. Ist kein Erweiterungsmodul angeschlossen, so wird die Leitung als nicht verbunden gemeldet. Ist das Netzteil CX1100-0004 angeschlossen meldet Windows XPe verbunden, aber "eingeschränkte oder keine Verbindung". Dieses Verhalten ist normal, da Windows selbst diese Schnittstelle nicht nutzt. Es wird auch keine IP-Adresse vergeben. Wird die Erweiterung CX1020-N060 angeschlossen, so verhält sich der Anschluss wie ein 'normaler' Netzwerkport.
Die auf einen internen 3-Port-Switch geführten Schnittstellen bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie, ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen.
CPU Grundmodul mit DVI/USB Schnittstelle:
Dieses Grundmodul enthält zusätzlich zu den beiden Ethernet Schnittstellen DVI / USB Schnittstellen. Die Pinbelegung des CPU Grundmoduls mit zwei USB und einer DVI-I Schnittstelle ist bei der zugehörigen Systemschnittstelle CX10x0-N010 erklärt.
Gültig für alle CPU Grundmodule:
LED
Bei ordnungsgemäßem Anschluss des CPU Grundmoduls an ein Netzteil mit eingeschalteter Spannungsversorgung leuchtet die grüne LED Power (PWR) auf.
Compact Flash Einschub
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite Compact Flash Einschub.
PC 104 Bus
Der PC 104 Bus ist ein standardisierter Bus mit 104 ISA-Signalen für kompakte Embedded Systeme.