Anschlüsse CX10x0-N060

Die Systemschnittstelle CX10x0-N060 stellt eine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung. Diese kann aber nur genutzt werden, wenn das Netzteil CX1100-0004 nicht angeschlossen ist. Da die eine, interne Schnittstelle, in diesem Fall für den Anschluss des Ethernet-Ports genutzt wird. (Details siehe Beschreibung des Grundmoduls.)
RJ 45 Schnittstelle (Buchse) X600:
PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit + |
2 |
TD - |
Transmit - |
3 |
RD + |
Receive + |
4 |
connected |
nicht benutzt |
5 | ||
6 |
RD - |
Receive - |
7 |
connected |
nicht benutzt |
8 |
TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.
Die Systemschnittstelle CX10x0-N060 darf nur rechts, direkt an das CPU-Modul angebaut werden. Die Einbausituation wird in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Gültige Einbauposition:
Die Schnittstelle befindet sich zwischen CPU-Modul und Netzteil.

Ungültige Einbauposition:
Die Schnittstelle befindet sich links von dem CPU-Modul in der Anreihung der anderen Systemschnittstellen.

Die maximale Länge eines angeschlossenen Netzwerkkabels beträgt 15 Meter!
Die Systemschnittstelle CX10x0-N060 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit dem Netzteil CX1100-0004 verwendet werden. |