PC 104 Bus

Der PC 104 Bus ist ein standardisierter Bus mit 104 ISA-Signalen für kompakte Embedded Systeme.

 

PC 104 Bus 1:

Für die Funktionalität der CX1020 Module sind acht zusätzliche Signale, hier farblich markiert, zu den Standardsignalen hinzugefügt worden.

Pinbelegung des 16 Bit PC 104 Bus:

Pin
Nummer


Row A


Row B

Row C4

Row D4

1

IOCHCHK*

GND

GND

GND

2

SD7

RESETDRV

SBHE*

MEMCS16*

3

SD6

+5V

LA23

IOCS16*

4

SD5

IRQ9

LA22

IRQ10

5

SD4

n.c. (+12V intern)

LA21

IRQ11

6

SD3

DRQ2

LA20

IRQ12

7

SD2

n.c. (+5V intern)

LA19

IRQ13

8

SD1

ENDXFR*

LA18

IRQ14

9

SD0

+12V

LA17

DACK0*

10

IOCHRDY

(KEY)²

MEMR*

DRQ0

11

AEN

SMEMW*

MEMW*

DACK5*

12

SA19

SMEMR*

SD8

DRQ5

13

SA18

IOW*

SD9

DACK6*

14

SA17

IOR*

SD10

DRQ6

15

SA16

DACK3*

SD11

DACK7*

16

SA15

DRQ3

SD12

DRQ7

17

SA14

DACK1*

SD13

+5V

18

SA13

DRQ1

SD14

MASTER*

19

SA12

REFRESH*

SD15

GND

20

SA11

SYSCLK

(KEY)²

GND

21

SA10

IRQ7

--

--

22

SA9

IRQ6

--

--

23

SA8

IRQ5

--

--

24

SA7

IRQ4

--

--

25

SA6

IRQ3

--

--

26

SA5

DACK2*

--

--

27

SA4

TC

--

--

28

SA3

BALE

--

--

29

SA2

+5V

--

--

30

SA1

OSC

--

--

31

SA0

GND

--

--

32

GND

GND

--

--

Anmerkungen:

1. B10 und C20 sind nicht benutzt und können zur Sicherstellung der korrekten Verbindung von zwei Modulen ausgelassen werden.

2. Zeit- und Funktionsverhalten des Signals entsprechen der ISA Spezifikation.

3. Signalaus- und -eingang weichen von der ISA Spezifikation ab.

4. Negative Spannungen werden nicht  unterstützt.

5. In der Spezifikation werden die Pins von 0 bis 19 gezählt.

 

Pinbelegung der acht zusätzlichen Signale:

Pin Nummer (gelbe Felder)


Row C


Row D

1

LAN TX-

LAN TX+

2

LAN RX-

LAN RX+

3

USB D-

USB D+

4

SMBDAT

SMBCLK

Hinweis:

Weitere Informationen zum PC104 Bus finden Sie im Datenblatt oder unter http://www.pc104.org.