Einrichtung: Gerät EtherCAT

Inhaltsverzeichnis

• Hinweise zum EtherCAT Gerät
• Einrichtung eines EtherCAT Gerätes
• Konfigurationseinstellungen unter TwinCAT 2.11R2
• Distributed Clocks Verhalten
• EoE-Einstellungen

Ein Downlink-Port des CU2508 wird als EtherCAT-Gerät eingerichtet. Die korrekte Einrichtung des CU2508-Gerätes wird vorausgesetzt.

Hinweise zum EtherCAT Gerät

Einrichtung eines EtherCAT Gerätes

Im EtherCAT-Betrieb ist der verwendete CU2508-Downlink-Port nicht transparent, sondern erscheint als Distributed Clocks fähiger EtherCAT Slave in der Konfiguration. Dadurch kann er als ReferenceClock auftreten. Im Weiteren ist der EtherCAT Slave aber nicht parametrier- oder adressierbar.

Wie für jedes EtherCAT-Gerät geltend, sollten auch für den CU2508 die aktuellen ESI-xml-Dateien im TwinCAT-System vorliegen. Dies gilt für Offline-Erstellung der Konfiguration wie für Scannen im Online-Betrieb. Die Dateien (insbesondere die "Beckhoff CUxxxx.xml") können im Downloadbereich auf der Beckhoff Webseite bezogen werden. Sie sind unter "..\TwinCAT\Io\EtherCAT\ "abzulegen.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 1:

Aktualisierung der ESI-XML-Dateien

Sollte im Online-Betrieb beim Scannen der Geräte am CU2508 folgendes Hinweisfenster erscheinen: (siehe Abb. Hinweisfenster "online description" ist ein Update der o. g. Datei erforderlich:
Klicken sie auf "No", schließen Sie das System-Manager-Fenster, installieren Sie die aktuellen ESI-xml-Dateien und erstellen Sie die Konfiguration in einem neu geöffneten System-Manager-Fenster.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 2:Abb.33: Hinweisfenster "online description"
Einrichtung: Gerät EtherCAT 3:

Erstellung Konfiguration

Die einfache Möglichkeit der Konfigurationserstellung durch Scannen der realen Hardware ist erst möglich, wenn in der Konfiguration manuell ein EtherCAT-Gerät auf einen CU2508-Port gelegt wurde.

Konfigurationserstellung unter TwinCAT 2.11R2

Anlegen EtherCAT Device

Durch Rechtsklick auf I/O-Device -> Append Device kann ein Device EtherCAT angelegt werden.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 4:Abb.34: Anlegen EtherCAT Device
Einrichtung: Gerät EtherCAT 5:Abb.35: Auswahl „EtherCAT“ Device

Der gewünschte Downlink-Port des CU2508 kann nun ausgewählt werden.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 6:Abb.36: Auswahl CU2508 Port

Das Gerät "Device 2 (EtherCAT)" ist nun laut Adapter-Angabe nicht mit einem physikalischen Ethernet-Port der Steuerung, sondern mit einer logischen Adapter Referenz des CU2508 verbunden. Diese Zuweisung kann auch nachträglich geändert werden. Die Freerun-Zykluszeit im TwinCAT ConfigMode wird hier für den Adapter angegeben.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 7:Abb.37: Adaptereinstellung EtherCAT Device
Einrichtung: Gerät EtherCAT 8:

Erstellung Konfiguration

Ab diesem Zustand ist auch ein Scannen der EtherCAT-Konfiguration möglich.

Anlegen CU2508 Box

Der CU2508-Downlink-Port tritt als EtherCAT-Slave auf und kann gescannt oder manuell angelegt werden.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 9:Abb.38: Anfügen CU2508 EtherCAT Slave

Beim manuellen Anlegen ist der "CU2508 Ethernet Port" CU2508-0000 auszuwählen. Die Checkbox "ExtendedInformation" zeigt die Revisionsnummern an, hier -0000 (Abb. Auswahl „CU2508 Ethernet Port“).

Wird in der Search-Maske "CU2508" angegeben, reduziert sich die Übersicht auf das gesuchte Device.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 10:

Abb. 7: Auswahl "CU2508 Ethernet Port"

Nun sind an die CU2508-Box weitere EtherCAT Slaves anfügbar.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 11:Abb.39: Anfügen weiterer EtherCAT Slaves

Distributed Clocks Einstellungen

Alle CU2508-Downlink-Ports sind untereinander synchronisiert und können als ReferenceClock im jeweiligen EtherCAT-Strang auftreten. In der Default-Einstellung ist der CU2508-Port jedoch nicht als Distributed Clocks fähig markiert, somit wird unter TwinCAT der erstnächste, nachfolgende Distributed Clocks fähige Slave als ReferenceClock ausgewählt. In jedem Fall ist der CU2508-Port der 1. Slave im jeweiligen Strang.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 12:Abb.40: EtherCAT Distributed Clocks Reference

Wenn der CU2508-Port in einem System als ReferenceClock benutzt werden soll, ist die Einstellung "Use as potential ReferenceClock" zu ändern, s. Abb. CU2508 Slave - Distributed Clocks Einstellung.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 13:Abb.41: CU2508 Slave - Distributed Clocks Einstellung
Einrichtung: Gerät EtherCAT 14:

Synchronisierte EtherCAT-Systeme

Wenn mehrere EtherCAT-Systeme an CU2508-Ports synchronisiert mit gleicher Zeitbasis betrieben werden sollen, ist bei den entsprechenden "CU2508 Box" das Flag "Use as potential Reference Clock" zu setzen.

Eine externe Synchronisierung auf eine andere Zeitbasis ist dann nicht möglich.

Die interne Uhr im CU2508 arbeitet eigenständig und wird nur vom CU2508-Treiber verwaltet.

EoE-Einstellungen (Ethernet-over-EtherCAT)

Werden in einem unterlagerten EtherCAT-System Teilnehmer mit EoE-Support eingesetzt, beeinflusst dies die Einstellungen des EoE-Switch im CU2508, wenn dieser für EoE-Transport konfiguriert ist. Beachten Sie hierzu die Hinweisseiten zum TCP/IP-Verkehr.

Wenn solche Teilnehmer im EtherCAT System vorliegen, muss

Einrichtung: Gerät EtherCAT 15:Abb.42: EoE-Einstellungen Ether-CAT Device

Werden mehrere EtherCAT-System EoE-Teilnehmer eingesetzt, erhöht dies die Einstellungen des CU2508-EoE-Switch.

Einrichtung: Gerät EtherCAT 16:Abb.43: EoE-Einstellungen CU2508