Technische Daten
Technische Daten | CU1521-0020 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Medienwechsel von RJ45-Kupfer-Physik auf andere (abhängig von SFP-Modulen) und zurück |
Übertragungsmedium | beliebig (abhängig vom SFP-Modul); Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Businterface | 1 x RJ45 |
Länge zwischen Stationen | RJ45: max. 100 m |
Protokoll | 100 Mbit EtherCAT |
SFP-Interface X1/X2 | SFP Interface nach Spec SFF INF-8074i für 100 Mbit und 1 Gbit SFP siehe Hinweis! |
SFP-Diagnose | DDM-Informationen abrufbar |
Ethernet-Interface X3 | 10/100/1000 BASE-T, siehe Hinweis! |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port |
Konfiguration | per Drehschalter |
Spannungsversorgung | 24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Stromaufnahme 24 V DC | ca. 120 mA |
Gewicht | ca. 150 g |
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T) | ca. 35 x 98,5 x 76,5 (in mm) |
auf 35 mm Tragschiene (Tragschiene nach EN 60715) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +55°C Einsatzhinweise zum SFP in Kap. „Zulässiger Umgebungstemperaturbereich und thermisches Leistungsbudget“ beachten |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Ersatzteil Stromversorgungsstecker | C9900-P944: Stromversorgungsstecker, 3-poliger Stecker mit Push-in-Verdrahtung |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).