Verkabelung der Spannungsversorgung

Pin-Belegung Anschluss Stromversorgung

Verkabelung der Spannungsversorgung 1:
Abb.13: Pin-Belegung der Anschlussklemme (X3)

Der Stromversorgungsstecker ist ein 3-poliger Stecker,
Typ C9900-P944, siehe Technische Daten.

Zulässige Leitungsquerschnitte des Versorgungssteckverbinders*

Der 3-polige Versorgungssteckverbinder wird mittels Push-in-Verdrahtung angeschlossen.

Folgende Leitungsquerschnitte sind dafür zulässig:

Eindrähtiger Leiter

0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-16)

Feindrähtiger Leiter

0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-16)

Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen

0,25 ... 1,0 mm2 (AWG24-18)

Abisolierlänge

10 mm

*) Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster 3,5 mm sein.