Technische Daten

Technische Daten

CU1521

CU1521-0010

CU1561

Funktion Ethernet "IP"

Medienkonverter FastEthernet/100Mbaud (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle)

IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
Link-loss-Forwarding (Melderichtung einstellbar)
Store-and-Forward-Mode (FIFO)
unmanaged

Funktion EtherCAT "EC"

Medienkonverter FastEthernet/100Mbaud

cut-through-Mode
Port-Handling/Link-Control

Anzahl Ethernet-Ports

2

Ethernet-Interface X1

100BASE-FX Multimode-Glasfaser 50/125 µm (MM)
typ. 1310 nm

1 x SC Duplex

100BASE-FX Singlemode-Glasfaser 9/125 µm (SM)

typ. 1310 nm
1 x SC Duplex

Laser-Klasse 1, siehe Hinweis

100BASE-FX-POF-Glasfaser 980/1000 µm (POF);

typ. 650 nm
1 x Versatile-Link für POF-Duplex-Stecker (Steckerset ZS1090-0008)

Laser-Klasse 1, siehe Hinweis

Ethernet-Interface X2

10BASE-T/100BASE-TX Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt
RJ45

Leitungslänge X1 max.

max. 2 km (100BASE-FX)

max. 20 km (100BASE-FX)

max. 50 m (100BASE-FX-POF)

Minimale Ausgangsleistung (opt.)

62,5/125 µm,
NA = 0,275:
-20 dBm avg.

50/125 µm,
NA = 0,2:
-23,5 dBm avg.

-15 dBm (bis Bj. 2022)
-5 dBm (ab Bj. 2023)

NA = 0,5:
-13,5 dBm

Maximale Ausgangsleistung (opt.)

-14 dBm

-8 dBm (bis Bj. 2022)
0 dBm (ab Bj. 2023)

-4 dBm

Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)

-31 dBm

-25 dBm (bis Bj. 2022)
-35 dBm (ab Bj. 2023)

-26 dBm

Maximale zulässige Eingangsleistung (opt.)

-14 dBm

-8 dBm

-4 dBm

Leitungslänge X2 max.

bis 100 m Twisted-Pair CAT5(e)

Diagnose

LED: Versorgungsspannung, Link/Activity X1/X2

EtherCAT: CRC

Versorgung

über dreipoligen Push-in-Anschlussstecker (Technische Daten 1:, GND, +24V)

Versorgungsspannung

24 VDC (18 VDC bis 30 VDC), verpolungssicher.

Stromaufnahme

typ. 95 mA

typ. 80 mA

typ. 60 mA

Gewicht

ca. 105 g

Abmessungen ohne Stecker (B x H x T)

ca. 35 x 98,5 x 76,5 (in mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene (Tragschiene nach EN 60715)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

0°C …+55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-25°C …+85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).