Demontage und Entsorgung

Damit Sie das Control Panel vom Tragarmrohr demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Demontage Tragarmrohr

Hinweis

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn das Control Panel von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt das Control Panel herunter.

  • Sichern Sie das Control Panel unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters lösen.

Um das Control Panel vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel Gr. 58-62 gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A). Die Bestelloption zum Hakenschlüssel erhalten Sie in Kapitel 4.2 Montage).
2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:Abb.34: Demontage Tragarmrohr
4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest.
Sie haben das Tragarmrohr demontiert.

Demontage Ablage und Griff

Um die Ablage (1) oder den Griff (2) vom Control Panel zu demontieren, entfernen Sie die drei M5-Schrauben aus den drei Gewindelöchern auf der Unterseite des Gehäuses.

Demontage und Entsorgung 2:Abb.2: Ablage und Griff

Entsorgung des Control Panels

Beachten Sie bei der Entsorgung des Control Panels unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.