Montage
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Entnehmen Sie die Abmessungen des Geräts den aktuellen Zeichnungen auf unserer Homepage unter dem Link: https://download.beckhoff.com/download/Technical_Drawings/Industrial_PC/Control_Panel/CP39xx.
In der Grundausstattung befindet sich ein Anschlussblock mit vier M6-Gewindebohrungen auf der Rückseite des Gehäuses. Darüber können Sie das Control Panel an einem Tragarmsystem montieren.
Optional können Sie das Control Panel mit einem Beckhoff-Tragarmadapter bestellen. Dabei stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M750 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben |
C9900-M751 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten |
C9900-M752 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 mit Tastererweiterung C9900-Gxxx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben |
C9900-M753 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 mit Tastererweiterung C9900-Gxxx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten |
C9900-M761 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP39xx-0000 mit Option C9900-M362 und CP39xx-0010 mit Option C9900-M338, Klemmhebel zur Arretierung der Neigung |
C9900-M763 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP39xx-0000 mit Option C9900-M362 und CP39xx-0010 mit Option C9900-M338 |
Die Optionen C9900-M750, -M751, -M752 und -M753 werden bereits ab Werk montiert. Die beiden Optionen C9900-M761 und -M763 müssen Sie selbst montieren (siehe Kapitel 4.2.1 Montage Tragarmadapter).
Je nach Bestelloption, sind die ab Werk montierten Tragarmadapter entweder nach oben oder nach unten ausgerichtet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Gerät mit einer montierten Tastererweiterung zu bestellen (siehe Kapitel 3 Produktübersicht). Mit Tastererweiterung kann der Tragarmadapter ebenfalls entweder nach oben oder nach unten ausgerichtet sein. Alle Tragarmadapter verfügen über eine Festellschraube zur Verdrehsicherung (1). Abbildung 19 zeigt das Control Panel beispielsweise mit allen vier ab Werk montierten Tragarmadapteroptionen.
Bei einem Control Panel mit Tastererweiterung ist ein Kabelkanal zwischen Panel und Tragarmadapter in der Bestelloption inbegriffen (siehe Abb. 20).
Die Kabel für die Tastererweiterung C9900-G02x laufen durch das Tragarmrohr in den Tragarmadapter und weiter durch den Kabelkanal in die Tastererweiterung hinein. Für die Verlegung der Kabel müssen Sie sowohl den Kabelkanal als auch die Tastererweiterung öffnen.
Um den Kabelkanal zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 21 dargestellt sind:
- Entfernen Sie die vier Torx TX10 Schrauben des Kabelkanals (Abschnitt A).
- Nehmen Sie die Abdeckung des Kabelkanals ab (Abschnitt B).
Um die Tastererweiterung zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 22 dargestellt sind:
- Entfernen Sie die sieben Torx TX10 Schrauben der Tastererweiterung (Abschnitt A).
- Nehmen Sie die Abdeckung der Tastererweiterung ab (Abschnitt B).