Montage Tragarmadapter
Haben Sie sich für eine der beiden Tragarmadapteroptionen C9900-M761 oder C9900-M763 entschieden, müssen Sie diese selbst montieren. Voraussetzung dafür ist eine Adapterplatte auf der Rückseite des Geräts, an der Sie den gewählten Tragarmadapter montieren können. Folgende Optionen stehen Ihnen für die Adapterplatten (siehe Abb. 23) zur Verfügung:
Gerät | Bestelloption |
|---|---|
CP39xx-0000 | C9900-M362 |
CP39xx-0010 | C9900-M338 |
Sie können beide Adapterplatten um die USB-Buchsen C9900-E324 oder C9900-E274 erweitern.
Um die Tragarmadapter C9900-M761 oder -M763 an der Adapterplatte auf der Rückseite des Geräts zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Packen Sie mit einem Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
- 2. Biegen Sie die Abdeckhaube leicht nach Außen, sodass Sie die Rastnasen herausschieben können.
- 3. Schieben Sie die Abdeckhaube nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
- 4. Setzen Sie den Tragarmadapter mit den vier M6-Schrauben vor die vier M6-Gewindebohrungen auf der Adapterplatte (Abschnitt C).
- 5. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 6 Nm fest.
- 6. Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf den Tragarmadapter.
- Sie haben den Tragarmadapter an der Adapterplatte montiert.