Spannungsversorgung und Leitungen trennen
| |
Stromschlaggefahr Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:
|
Hinweis | |
Sachschäden durch Spannungsversorgung Eine eingeschaltete Spannungsversorgung der Senderbox kann bei der Trennung der CP-Link-4-Verbindung zu Schäden an der Senderbox führen.
|
Bevor Sie das Control Panel demontieren, müssen Sie die Spannungsversorgung und die Leitungen trennen. Vor dem Trennen der Spannungsversorgung und der Leitungen, müssen Sie entsprechend der Geräteversion zunächst die Kabel von der jeweiligen Zugentlastung lösen.
Lösen Sie beim CP39xx-0000 das Spannungsversorgungskabel vom Zugentlastungsblech, indem Sie den Kabelbinder durchschneiden (siehe Abb. 33).
Lösen Sie bei dem CP39xx-0000 und dem CP39xx-0010 alle Kabel von der Zugentlastungsschiene, indem Sie die folgenden Schritte befolgen, die in der Abbildung dargestellt sind:
- 1. Schneiden Sie die Kabelbinder durch.
- 2. Lösen Sie die Torx TX20-Schraube der Zugentlastungsschiene (Abschnitt A).
- 3. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene um 180 ° nach links (Abschnitt B).
- Sie haben die Kabel von der Zugentlastungsschiene gelöst.
Spannungsversorgung und Leitungen trennen
Zum Trennen der Spannungsversorgung und Leitungen gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Fahren Sie das Control Panel herunter.
- 2. Trennen Sie das Control Panel von der externen 24 V Spannungsversorgung.
- 3. Lösen Sie die Verschraubung zwischen Spannungsbuchse und Spannungsstecker.
- 4. Ziehen Sie den Spannungsstecker aus der Spannungsbuchse heraus.
- 5. Notieren Sie sich die Beschaltung aller Datenübertragungsleitungen, wenn Sie die Verkabelung mit einem anderen Gerät wiederherstellen wollen.
- 6. Trennen Sie alle Datenübertragungsleitungen vom Control Panel.
- 7. Trennen Sie abschließend die Erdungsverbindung.
- Sie haben die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt.