Optionale Schnittstellen
Sie können den Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen erweitern. Dafür stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:
Optionen | Beschreibung |
---|---|
C9900-E185 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum für den zweiten On-Board-Ethernet Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse |
C9900-B416 | Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als IP65-Einbau-Push-Pull-Ethernetbuchse 100/1000BASE-T auf der Steckerblende im Anschlussraum |
C9900-E186 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum für eine serielle Schnittstelle RS232 |
C9900-E248 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
C9900-E261 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum für eine serielle Schnittstelle ES485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-E279 | 1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand |
C9900-E281 | 1-Port-USB-2.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand des PC-Gehäuses |
C9900-E283 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse |
C9900-E187 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum für einen USB-2.0-Port |
C9900-E304 | USB-A-Buchse im Anschlussraum für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP65 |
C9900-E190 | USB-A-Buchse im Anschlussraum für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65 |
Der Panel-PC kann mit maximal vier Schnittstellen ausgestattet werden. Darüber hinaus können Sie keine weiteren Schnittstellen bestellen. Die bestellten Schnittstellen sind ab Werk montiert.