RS422
Die optionale serielle RS422-Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte M12-Buchse nach IP65 zur seriellen Datenübertragung.
Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung, wird der Kanal abgeschaltet.
Pin | Signal | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | TxD + | Data-Out + | Transmit 422 |
3 | RxD + | Data-In + | Receive 422 |
4 | - | - | - |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | VCC | VCC | +5 V |
7 | TxD - | Data-Out - | Transmit 422 |
8 | RxD - | Data-In - | Receive 422 |
9 | - | - | - |
Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Vollduplex-Endpunkt konfiguriert:
Funktion | Status |
|---|---|
Echo | on |
Auto send | off |
Always send | on |
Auto receive | off |
Always receive | on |
Terminierung | on |