USB
Die zusätzlichen, optionalen USB-Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. In Abhängigkeit der gewählten Bestelloption wird entweder die USB-Spezifikation 2.0 oder 3.0 unterstützt.
Ihnen stehen folgende Bestelloptionen zur Verfügung:
Optionen | Beschreibung |
|---|---|
C9900-E279 | 1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand |
C9900-E281 | 1-Port-USB-2.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand des PC-Gehäuses |
C9900-E283 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse |
C9900-E187 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum für einen USB-2.0-Port |
C9900-E190 | USB-A-Buchse im Anschlussraum für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65 |
C9900-E304 | USB-A-Buchse im Anschlussraum für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65 |
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |
5 | StdA_SSRX - |
6 | StdA_SSRX + |
7 | GND_DRAIN |
8 | StdA_SSTX - |
9 | StdA_SSTX + |
Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 relevant.