Demontage und Entsorgung

Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Demontage Tragarmrohr

Hinweis

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt der Panel-PC herunter.

  • Sichern Sie den Panel-PC unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters lösen.

Um den Panel-PC vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A). Die Bestelloption zum Hakenschlüssel erhalten Sie in Kapitel 4.2.2 Montage Tragarmrohr).
2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:Abb.40: Demontage Tragarmrohr
4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest.
Sie haben das Tragarmrohr demontiert.

Demontage Ablage und Griff

Um die Ablage oder den Griff vom Panel-PC zu demontieren, entfernen Sie die drei M5-Schrauben aus den drei M5-Gewindelöchern auf der Unterseite des Gehäuses.

Demontage Tragarmadapter

Haben Sie einen Beckhoff Tragarmadapter an Ihrem Panel-PC montiert, befolgen Sie die folgenden Schritte, um diesen wieder zu demontieren:

1. Entfernen Sie die Abdeckhaube des Tragarmadapters (Abschnitt A). Für die genaue Vorgehensweise siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung.
2. Lösen Sie die vier M6-Schrauben, mit denen der Tragarmadapter am Panel-PC befestigt ist (Abschnitt B).
3. Entfernen Sie den Tragarmadapter vom PC-Gehäuse (Abschnitt B).
Sie haben den Tragarmadapter vom Gerät demontiert.
Demontage und Entsorgung 2:Abb.41: Demontage Tragarmadapter

Entsorgung des Panel-PCs

Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.