Produktübersicht

Mit der Baureihe CP32xx-1600 können Sie Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind für die Tragarmmontage konzipiert.

Dank der Prozessoren können Sie den Panel-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:

Der Panel-PC ist in den folgenden fünf Displaygrößen mit entsprechenden Auflösungen in den Formaten 5:4 und 16:9 verfügbar:

Das Gerät besitzt einen Multifinger-Touchscreen und ein Aluminiumgehäuse mit rundum Schutzart IP65. Die Gehäuseoberfläche ist elektrisch isolierend. Der Tragarmadapter für die Montage am Tragarm ist frei wählbar.

In der Grundausstattung beinhaltet der CP32xx-1600 die folgenden Aspekte:

Tastererweiterung

Sie haben die Möglichkeit, folgende Panel-PCs ab Werk mit einer entsprechenden Tastererweiterung C9900-G05x zu bestellen:

Erläuterungen zur Tastererweiterung und den Funktionen erhalten Sie in dem Handbuch zur C9900-G05x. Abbildung 1 stellt beispielhaft einen Panel-PC ohne (1) und mit (2) Tastererweiterung gegenüber.

Produktübersicht 1:Abb.1: Panel-PC ohne und mit Tastererweiterung