Optionale Schnittstellen
Sie können den Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen erweitern.
Erweiterung Anschlussraum
In Abhängigkeit der Produktversion stehen Ihnen unterschiedliche Bestelloptionen zur Verfügung, um den Anschlussraum um Schnittstellen zu erweitern:
Produktversion | Bestelloption |
|---|---|
CP32xx-1600-0020 | Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) 2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185) Push-Pull USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283) USB-2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190) USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304) |
CP32xx-1600-0030 | Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) 2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185) RS232 (Bestellbezeichnung: C9900-E186) RS422 (Bestellbezeichnung: C9900-E248) RS485 (Bestellbezeichnung: C9900-E261) Push-Pull USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283) USB-2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190) USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304) |
CP32xx-1600-0040 | Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) 2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519) Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185) RS232 (Bestellbezeichnung: C9900-E186) RS422 (Bestellbezeichnung: C9900-E248) RS485 (Bestellbezeichnung: C9900-E261) Push-Pull USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283) USB-2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190) USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304) |
Dabei können Sie den Anschlussraum mit maximal sechs Schnittstellen ausstatten. Die bestellten Schnittstellen sind ab Werk montiert.
Erweiterungsblech
Das Erweiterungsblech können Sie mit zwei zusätzlichen USB-3.0-Schnittstellen ausstatten:
- C9900-E326: USB-3.0
Die bestellten Schnittstellen sind ab Werk montiert.
Darüber hinaus können Sie den Panel-PC auch ohne Schnittstellen im Erweiterungsblech bestellen. Unter folgender Bestelloption ist der PC lediglich mit einer Blankoblende ausgestattet:
- C9900-E330: CP32xx-16xx-00x0 ohne 1-Port-USB-3.0-Buchse unterhalb des PC-Gehäuses
Abdeckung Gerätekomponenten
Sie können eine weitere Schnittstellenoption bestellen, die sich bei der Motherboard-Batterie und dem Speichermedium hinter der Abdeckung befindet:
- C9900-E329: 1-Port-USB-2.0-Buchse hinter der CFast-/HDD-/SSD-Klappe des CP32xx-1600-00x0 oder CP37xx-1600-00x0 für einen TwinCAT 3.1-License-Key-USB-Stick C9900-L100
Sie erhalten Zugang zu der Schnittstelle, indem Sie die vier M3x6-Schrauben der Abdeckung lösen und dann die Abdeckung entfernen (siehe Abb. 8).
Die Position der Schnittstelle eignet sich für die Verwendung eines License-Key-USB-Sticks. Dieser ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT 3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Der Stick ist nicht in der Bestelloption der USB-Schnittstelle inbegriffen.