RS485
Die optionale serielle RS485-Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte M12-Buchse zur seriellen Datenübertragung.
Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung, wird der Kanal abgeschaltet.
Pin | Signal | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | TxD + | Data-Out + | Transmit 485 |
3 | RxD + | Data-In + | Receive 485 |
4 | - | - | - |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | VCC | VCC | +5 V |
7 | TxD- | Data-Out - | Transmit 485 |
8 | RxD- | Data-In - | Receive 485 |
9 | - | - | - |
Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Halbduplex-Endpunkt ohne Echo konfiguriert:
Funktion | Status |
|---|---|
Echo | off |
Auto send | on |
Always send | off |
Auto receive | on |
Always receive | off |
Terminierung | on |