Anwahl eines Koordinatensystems (CS)
Anwahl
#CS ON Das BKS kann durch Anwahl eines CS gegenüber dem MKS verschoben und gedreht werden und ermöglicht so eine einfache NC-Programmierung selbst in schrägen oder verdrehten Lagen.
Die Nutzung dieses NC-Befehls hängt von der Achskonfiguration der Maschine ab [CHAN, Kanalparameter]. Eine Bearbeitung im gedrehten BKS ist vor allem dann sinnvoll, wenn entsprechend vorhandene rotatorische Achsen P-AXIS-00018 eine senkrechte Ausrichtung des Werkzeugs auf die Bearbeitungsfläche ermöglichen (#TOOL ORI CS).
Die Achsbezeichnungen P-CHAN-00006 bleiben im CS erhalten.
Abb.4: Anwahl eines CS mit einer Verschiebung und einer DrehungV Verschiebungsvektor
φ Drehvektor
Wirksamkeit
Wirksam bis zur Abwahl, bzw. bis zum Programmende.
Eine Schachtelung/Verkettung von CS ist möglich.
Während der Bearbeitung im CS können, Nullpunkt- und Bezugspunktverschiebungen programmiert werden. Diese sind allerdings nur bis zur Abwahl des CS gültig und werden nicht gespeichert.
Abwahl
#CS OFF ![]() | Für einfache Drehungen in der Ebene steht auch der folgende NC-Befehl #ROTATION zur Verfügung. |